020-5429
020-5429
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Ranura |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Check valve accessories |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| N.° de expediente SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Brida |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OFC |
| Norma de conexión | ASME B 16.22 |
| Piezas incluídas | 1 brida |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 105 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 4 1/8 in |
| Tipo de conexión | Soldadura |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para el producto | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.418 Kilogramo |
| Peso neto | 1.418 Kilogramo |
| Volumen | 3.416 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |