MQT 010 N
009L2188
null: 10, Rango de temperatura ambiente [°C]: -40 - 45, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6
009L2188
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Cable | 31.50 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Consumo de energía [W] | 10.6 W |
| Corriente máx. funcionamiento [A] | 0.05 A |
| Designación de tipo | Electric Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] [máx.] | 60 Hz |
| Frecuencia [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas BM/GBC |
| Homologación | CE |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 95 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 5 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Indicación de posición | PHYSICAL INDICATION |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Longitud del cable [m] | 0.800 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Nombre de producto | Actuator |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 113 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 265 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 95 V |
| Tipo de producto | MQT 010 N |
| Utilizado para el producto | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 265.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 95.00 V |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.664 Kilogramo |
| Peso neto | 0.538 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.432 Litro |
| EAN/UPC | 5715255124078 |