Intercambiador de calor de placas soldadas, XB30-2, Número de placas: 40
004B3410
25 bar, Material de soldadura: Cobre
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
004B3410
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 450 mm |
| Anchura total [mm] | 130 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | I |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 65 mm |
| Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 385.0 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | PED |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 50 mm |
| Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 50 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de las placas | 1.4404 |
| Material de soldadura | Cobre |
| Material Description | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Material Description (Short Te | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nombre del fabricante | DANFOSS LPM |
| Norma de conexión | DIN ISO 228/1 |
| Número de pasos | 2 |
| Número de placas | 40 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 1 |
| Tamaño de conexión 2 | 1 |
| Tipo de conexión 1 | G |
| Tipo de conexión 2 | G |
| Tipo de producto | XB30-2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.080 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.080 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.401 Kilogramo |
| Peso neto | 11.401 Kilogramo |
| Volumen | 17.745 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |