Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Dispositivo de recuperación de energía, iSave 21 Plus

180F7117

Orientación de montaje: Vertical; Horizontal, Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]: 22, Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]: 96, Potencia nominal [HP]: 0, Potencia nominal [kW]: 0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]36 lbf∙ft
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [mín.]26.000 gal/min
Caudal [m3/h] [Min]6.00 m³/h
Caudal de lubricación a 60 [m³/h] [máx.]0.40 m³/h
Caudal de lubricación a 871 [gpm] [máx.]1.8 gal/min
Caudal de salida de AP [gpm] [máx.]96 gal/min
Caudal de salida de HP [m³/h] [máx.]22 m³/h
Caudal de trabajo permitido de entrada LP [gpm] [máx.]145 gal/min
Caudalde trabajo permitido de entrada LP [m³/h] [máx.]33 m³/h
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada HP estándarVictaulic
Conexión de entrada LP estándarVictaulic
Conexión de salida HP estándarVictaulic
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoiSave
Designación de tipoiSave 21 Plus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Entrada/salida LP @ máx. caudal [barg]1 barg
Entrada/salida LP a caudal máx. [psig]13 psig
Grupo de productosDispositivo de recuperación de energía
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material DescriptioniSave S 21/1500 01 C1B
Norma de conexión de desagüeBSPP
Orientación de montajeBare shaftedHorizontalVertical
Par de arranque [Nm] [Max]50.00 N-m
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]49 N-m
Pico de presión de entrada LP [barg]10 barg
Pico de presión de entrada LP [psig]145 psig
Potencia nominal [HP]0.0 HP
Potencia nominal [kW]0.0 kW
Característica
Valor
Presión de entrada de alta presión HP [barg] [mín.]15 barg
Presión de entrada de AP [barg] [máx.]83 barg
Presión de entrada de baja presión [barg] [máx.]5 barg
Presión de entrada de baja presión LP [psig] [máx.]72 psig
Presión de entrada de HP [psig] [máx.]1200 psig
Presión de entrada de HP, intermitente [barg] [mín.]3 barg
Presión de entrada de LP [psig] [mín.]217 psig
Presión de entrada de LP, intermitente [psig] [mín.]44 psig
Presión de salida de baja presión LP [barg] [mín.]1 barg
Presión de salida de baja presión LP [psig] [mín.]15 psig
Presión de salida de HP [barg] [máx.]83 barg
Presión de salida de HP [psig] [máx.]1200 psig
Presión diferencial de entrada y salida de AP [barg] [máx.]5.00 barg
Presión diferencial de entrada y salida de HP [psig] [máx.]73.0 psig
Product line14
Starting torque [lbf·ft] [Max]37 lbf∙ft
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada de HP [in]2.000 in
Tamaño de conexión de entrada LP [in]2.000 in
Tamaño de conexión de salida de HP [in]2.000 in
Tamaño de conexión de salida de LP [in]2.000 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]40 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]104 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de conexión de drenajeBSPP
Tipo de materialSuperdúplex
Tipo de productoISAVE 21 PLUS
Velocidad [rpm] [Max]1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min]500 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto56.5 Kilogramo
Peso neto43 Kilogramo
Volumen52.965 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255155423
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens