Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Módulo magnético DN15-20

065B7790

Módulo magnético DN15-20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMódulo magnético DN15-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoBaFe 12019
Característica
Valor
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN15-20
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFVF-M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.104 Kilogram
Peso neto0.104 Kilogram
Volumen0.06 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555460
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens