Danfoss logo
VXe Solo H, 145F4509

Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

145F4514

Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]785 mm
Altura sin cubierta [mm]785 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
Marcado CEYes
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Característica
Valor
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVXe Solo H OP, without key
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen171.616 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm