VX Solo II H2 (A260), Tipo 1
145F5009
Tipo de producto: VX Solo II H2 (A260), Tipo 1, 16 bar, 110 °C
145F5009
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 13 |
| Altura con cubierta [mm] | 860 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 860 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 550 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 530 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 20.0 kW |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bomba | Grundfos |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bomba | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Circuito de mezcla - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrated in control valve |
| Descripción | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Información adicional | Cubierta2 x funciones de seguridadAislamiento para tuberías |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Material aislante | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 210 / A260 |
| Potencia de calefacción [kW] | 20 kW |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 380 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 365 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 26 |
| Tipo de producto | VX Solo II H2 (A260) |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 45 Kilogramo |
| Peso neto | 43 Kilogramo |
| Volumen | 219.555 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |