Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

004U8502

Tipo 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]760 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]760 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX-Solo H OP ECL310 Tipo 2, con Cubierta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Información adicionalCubiertaAislamiento para tuberíasVálvula de seguridad
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Número de viviendas [Max]1
Número de viviendas [Min]1
ObservacionesIndir. HE, without pump
Opción de cubiertaIncluido/a
Potencia de calefacción [kW]30 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]250 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoVX Solo H OP, without key
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogram
Peso neto38 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm