Danfoss logo
DSU-Pro

Subestaciones, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 60 kW

200B2019

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]60.0 kW
Categoría EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CEYes
Material DescriptionDSU Pro 60 H S2.5 ECL310
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line32
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tipo de control del ICECL 310
Tipo de productoDSU Pro
Versión de la subestaciónBiomasa, HT_EM_AT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto1 Kilogramo