Danfoss logo
DSP1 SMALL

Subestaciones, DSP1 SMALL, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

146B2979

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]1405 mm
Altura sin cubierta [mm]1405 mm
Anchura con cubierta [mm]490 mm
Anchura sin cubierta [mm]490 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]25.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Conexión de dirección primariaTop & Top
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marcado CEYes
Material aislante del cableEspuma dura de PU
Material de la cubiertaLámina metálica
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Nombre de categoríaSubestaciones de calefacción indirecta
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de circuitos de calefacción1
Opción de cubierta
Presión diferencial primario [bar] [Max]1 bar
Característica
Valor
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.59 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.35 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Presión primario [bar] [Max]12 bar
Presión secundaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]333 mm
Profundidad sin cubierta [mm]324 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSDN20
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]130 °C
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de bomba de ACSUPM3 AUTOL 15-70
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 AUTO L 15-70
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1-36
Tipo de productoDSP1 SMALL
Tipo de sensor del contador de energíavaina de 6 mm
Versión de la subestación25kW, HT, HE , TWE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogram
Peso neto40 Kilogram
Volumen158.863 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162742723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm