Subestaciones, DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
146B8012
DSA HOME 1F-3 + ST
146B8012
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de ACS | 1.4404 |
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 810 mm |
| Altura del paquete [mm] | 800 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 810 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 510 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 500 mm |
| Aplicación | District Heating |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 25.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 4.00 m³/h |
| Circulación de ACS | No |
| Conexión de dirección primaria | Izquierda/derecha |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSA HOME 1F-3 + ST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Arriba |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma dura de PU + EPP |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSA HOME 1F-3 |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de circuitos de calefacción | 1 |
| Número de viviendas [Max] | 4 |
| Número de viviendas [Min] | 1 |
| Opción de cubierta | Sí |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 11.00 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 14 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 14 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 350 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 350 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | G3/4" |
| Tamaño de conexión DH | G3/4" |
| Tamaño de tubería del IC | DN20 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 130 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 AUTO 15-70 |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06L-1-16 |
| Tipo de producto | DSA1 HOME |
| Versión de la subestación | 1F-3 + ST |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Kilogramo |
| Peso neto | 40 Kilogramo |
| Volumen | 136.62 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |