Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Tipo 1

145F4141

Tipo de producto: VX Solo II HWP (A247), Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 10
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]818 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX-Solo II HWP ECL310/A347 Tipo 1, 2x AHQM, con Cubierta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicionalCubierta
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 1
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A347
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A247
Potencia de calefacción [kW]20 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II HWP (A247)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.60 m³/h
Válvula de control de ACSAHQM 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen225.781 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm