Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 3-2, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

144H3345

Tipo de producto: Termix Compact 28 MS VVX, Tipo 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Actuador calefacciónAMV 150
Altura sin cubierta [mm]1063 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
N.° de expediente SCIPfeab367a-ed7a-422f-80be-0230d7e623f8
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 MS VVX-3-2
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACST137H-1 26 G1"*20 H
Tipo de IC para calefacciónXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 MS VVX
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]6.30 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto53 Kilogramo
Peso neto52 Kilogramo
Volumen384.806 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706562184695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm