Danfoss logo
DSP2 FIX

Subestaciones, DSP2 FIX, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]2050 mm
Anchura del paquete [mm]2000 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]650.0 kW
Categoría PEDI
Circulación de ACSSí
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior
DiseñoVertical
Grupo de productosSubestaciones
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
Nombre de categoríaCalefacción indirecta y subestaciones ACS
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Opción de cubiertaNo
Presión nominal primario [bar]16 bar
Característica
Valor
Presión primario [bar] [Max]15 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1 1/4"
Tamaño de tubería de ACSDN32
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN65
Tamaño de tubería DHDN40
Temperatura permitida [˚C] [Min]10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónMagna 3 40-150 F
Tipo de bomba de circulación de ACSALPHA 2L 25-60N
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICsoldado
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB12
Tipo de IC para calefacciónXB52
Tipo de productoDSP2 FIX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto295 Kilogramo
Peso neto1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2037.189 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm