Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 1-1, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P
145F0272
Tipo de producto: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL, Tipo 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145F0272
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 13 |
| Altura con cubierta [mm] | 861 mm |
| Altura del paquete [mm] | 420 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 818 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 700 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 840 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 650 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad ACS [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacidad ACS [kW] [Min] | 35 kW |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bomba | Grundfos |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bomba | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Circuito de mezcla - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Circulación de ACS | Opcional |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrated in control valve |
| Descripción | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tipo H1/W1 con dos STW para circuitos de calefacción con radiadores y por suelo radiante |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Información adicional | 2 x funciones de seguridad |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Material aislante | EPDM |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW |
| Nombre del controlador de ACS | PTC2+P |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 / A260 |
| Potencia de calefacción [kW] | 20 kW |
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 38 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 380 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 365 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB06H-1 26 |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1 26 |
| Tipo de producto | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CAL |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1-1 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Kilogramo |
| Peso neto | 45 Kilogramo |
| Volumen | 399.543 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |