Sistema ACS, TD-FLS, 420 kW
161L1131
ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1131
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 420.0 kW |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Sistema ACS |
| Material de soldadura del IC de ACS | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
| Presión nominal primario [bar] | 20 bar |
| Product line | 32 |
| Tipo de aplicación | Fresh water modules |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB59M-1 50 |
| Tipo de producto | TD-FLS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Kilogram |
| Peso neto | 130 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 721.553 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708736 |