Sistema ACS, TD-FLS, 140 kW
161L1102
ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
161L1102
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 140.0 kW |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Sistema ACS |
| Material de soldadura del IC de ACS | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX |
| Nombre del controlador de ACS | No Controller |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Tipo de aplicación | Fresh water modules |
| Tipo de control de ACS | External control |
| Tipo de IC para ACS | XB59M-1 30 |
| Tipo de producto | TD-FLS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.001 Kilogramo |
| Peso neto | 0.001 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 625.924 Litro |