Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH

016D5180

Tipo de conexión: Soldar acero, Presión diferencial [bar] [mín.]: 0.3, Presión diferencial [bar] [Max]: 4, Valor Kv [m³/h]: 80, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosBridasAccesorios genéricos
Bypass (Ø) [in]9/32 in
Bypass (Ø) [mm]7.0 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]3 in
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
HomologaciónEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Material del cuerpoFundición
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
MedioMedios neutros
N.° de expediente SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de productoCuerpo de válvula para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIPWV Valves
Nombre del programa de piezasWVSWVTS
Piezas incluídasPernos para bridaJuntas de bridasTornillos para válvula pilotoCuerpo de válvula
Presión de prueba Max. [bar] Pe16.0 bar
Característica
Valor
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]4.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]58.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.300 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-13 °F
ReparableRepuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]3 in
Tamaño del orificio [mm]80.00 mm
Tipo de conexiónSoldar acero
Tipo de productoWVH
Utilizado para el productoWVS 80WVTS 80
Valor Kv [m³/h]80.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27.068 Kilogramo
Peso neto25.715 Kilogramo
Volumen75.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm