Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Repuesto, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Kit de servicio, Función: NC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónManuel Opening Unit
Designación de tipoActuator set manual override
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónNC
Característica
Valor
Grupo de productosRepuestos de válvulas solenoides
Material de selladoEPDM
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B 65-100 PH 010
Nombre de productoKit de servicio
ObservacionesHAND OPERATED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.182 Kilogramo
Peso neto0.167 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.218 Litro
EAN/UPC5702428450515