Accesorio
003N2106
Vaina, Designación de tipo: Vaina, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 60
003N2106
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Conexión interna/externa | Externo |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Vaina |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | Latón |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de válvulas de agua |
| Long. vaina sensor mín [in] | 7 5/32 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 182 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory Sensor Pocket G 1/2" |
| N.° de expediente SCIP | 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12 |
| Nombre de producto | Vaina |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | AVTA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.098 Kilogramo |
| Peso neto | 0.097 Kilogramo |
| Volumen | 0.098 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423029518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |