Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve DN15 Stainless steel without coil, G 1/2, NC

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U8506

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: UL; EAC; DNV; UA, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV220B 15SS G 12F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedio agresivoWater at max. 60°C/140 °F
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Emergency manual operation (EF025189)Other
En el ámbito de WEEEYes
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]5/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)93
HomologaciónDNVEACUAUL
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Kvs value (EF022466)4.000
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionEV220B15SS G 12F NC000
Material quality (EF001257)Other
Característica
Valor
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV220B 15 - 50
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]40 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]350 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220B
Valor Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.683 Kilogramo
Peso neto0.635 Kilogramo
Volumen0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423124381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm