Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1, 6 m³/h, EPDM
032U758136
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE; Reconocido por cURus, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
032U758136
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutrosVapor máx. 4barTemperatura: dependiente de la bobina |
| Conex. elect. | Pala DIN43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 14.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 14.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220B 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 7/8 in |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEReconocido por cURus |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Valve EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS |
| N.° de expediente SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Presión de prueba Max. [bar] | 37.5 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 544.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.8 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 142 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 9.791 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 142.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Water & Brine |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 120 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 110 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 120 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 110 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
| Tipo bobina | BY |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | EV220B |
| Valor Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.315 Kilogramo |
| Peso neto | 1.145 Kilogramo |
| Volumen | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428459945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |