Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
El termostato inalámbrico Danfoss Icon2™ ofrece la libertad de colocarlo sin las limitaciones de los cables en la pared. Su diseño minimalista, con tan solo 16 mm de profundidad, le confiere elegancia y permite que se integre perfectamente en el entorno. El Icon2™ RT cuenta con la certificación Zigbee 3.0 y se puede integrar con soluciones de hogar inteligente compatibles.
Features and benefits
- Interfaz de usuario táctil
- Sensor de suelo infrarrojo (solo en la versión IR)
- Plástico resistente a los rayos UV para reducir el amarilleamiento.
- Limitación de temperatura (entre 4 °C y 35 °C)
- Posibilidad de desactivar la refrigeración para una habitación específica
- Emisor de calor doble (por ejemplo, radiador y calefacción por suelo radiante en la misma habitación)
- medición de rH