Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

El controlador principal Danfoss Icon2™ se utiliza para sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, permitiendo el control individual de cada habitación.
Puede configurarse como un sistema cableado, inalámbrico o una combinación de ambos, si fuera necesario.
El elemento central del sistema es el controlador principal Danfoss Icon2™, que configura y conecta todos los componentes del sistema.
La instalación y configuración del controlador principal Danfoss Icon2™ se simplifica gracias a la aplicación predefinida y a la intuitiva aplicación de puesta en marcha.

Features and benefits

  • Equilibrio automático (PWM+), que garantiza que el equilibrado hidráulico del sistema lo realice el controlador maestro en función de la demanda real de la habitación.
    • No requiere ningún ajuste previo en el colector.
    • Posibilidad de control de encendido/apagado
    • Funcionalidad del actuador NC/NO
  • Cambio de sistema de refrigeración:
    • La versión básica solo admite sistemas de 2 tuberías.
    • Admite aplicaciones de 2, 3 o 4 tuberías en diversas configuraciones (los sistemas de 3 y 4 tuberías requieren la versión avanzada).
    • El control de la temperatura del flujo (requiere la versión avanzada) se puede configurar para una temperatura fija o para un control de la temperatura del flujo basado en la demanda.
  • Admite la aplicación de múltiples controladores principales (hasta 4 en un mismo sistema)
  • Salida de potencia de 230 V con toma de tierra protegida para bomba de circulación
  • Salida de alimentación de 230 V (por ejemplo, siempre encendida)
  • Salida de señal de demanda de calor (por ejemplo, relé libre de potencial)
  • Inalámbrico de 2,4 GHz
  • Comunicación por línea eléctrica (para termostatos cableados de 24 V)
    • Posibilidad de combinar termostatos cableados e inalámbricos en la misma instalación.
  • Integración con el hogar inteligente, tanto para dispositivos iOS como Android (requiere Ally™ Gateway o una puerta de enlace ZigBee compatible)