Danfoss Ally™ Gateway
La puerta de enlace Danfoss Ally™ es un sistema de control inalámbrico programable que permite conectar todos los dispositivos Danfoss Ally™ a Internet y que controla de forma inteligente su sistema de calefacción a través de una aplicación gratuita que se puede descargar desde Google Play y App Store.
Se incluyen el suministro eléctrico y el cable LAN para la conexión a Internet.
Features and benefits
- Controla la programación diaria de la calefacción de cada habitación, lo que permite realizar ajustes de forma rápida y sencilla.
- La función de precalentamiento se utiliza para garantizar que tenga la temperatura correcta cuando lo desee.
- El software de la puerta de enlace Danfoss Ally™ se actualiza automáticamente a través de Internet.