Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AVT, 210 mm, R 3/4, Latón
065-4416
Vaina inm. AVT 16 mm latón (sens. 210) PN25
065-4416
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 50 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 32 mm |
| Clase de presión | PN 25 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Vaina inm. AVT 16 mm latón (sens. 210) PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud. [mm] | 210.0 mm |
| Material | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Imm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25 |
| Para el tipo de producto | AVT |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | R 3/4 |
| Tipo de producto | Vainas de inmersión |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.207 Kilogramo |
| Peso neto | 0.177 Kilogramo |
| Volumen | 4.546 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |