Conjunto TRV, RA, RLV-KB, ½", Recta
015G5350
Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5350
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido del juego | 2-elements |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diseño | Recta |
| Diseño del sensor | Danfoss React™ |
| Grupo de productos | Conjunto TRV |
| Limiter pins | Yes |
| Marcado CE | No |
| Material Description | React RA click + RLV-KB 1/2" S |
| Medios del sensor | Líquido |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | React & RLV-KB 1/2" Set |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 15 min |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | ½" |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tipo de conexión a la válvula | RA |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tipo de producto | Danfoss React™ + RLV-KB |
| Tipo de racor | Sin racor |
| Tipo de sensor | Sensor incorporado |
| Tipo de válvula | sin válvula |
| Tipo RLV | RLV-KB |
| Zero-blocking | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.555 Kilogramo |
| Peso neto | 0.501 Kilogramo |
| Volumen | 0.785 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |