AFD 2, PN 40, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
003G5636
Función: Controlador de reducción de pres.
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G5636
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de reducción de pres. |
| Descripción | Pressure reduction actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de reducción de pres. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Material de acero No 1.0345, zincado |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFD 2 PN40 1,5-5 80cm2 red |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Spring colour | red |
| Tamaño del actuador [cm2] | 80 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | AFD 2 |
| Valve diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.955 Kilogramo |
| Peso neto | 11.3 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 68.517 Litro |
| EAN/UPC | 5710104523224 |