Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 3 bar - 12 bar, 32 cm²

003G5635

Función: Controlador de reducción de pres.

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]3.00 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de pres.
DescripciónPressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]125 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFD 2 PN40 3-12 32cm2 red
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]12.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]3.00 bar
Spring colourred
Tamaño del actuador [cm2]32 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAFD 2
Valve diameter [mm] [Max]125 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.29 Kilogramo
Peso neto11.8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen52.56 Litro
EAN/UPC5710104523217