AVQML, PN 25, DN 15, Caudal [m3/h]: 0.8, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Libre
003L3615
AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
003L3615
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Carrera [mm] | 4.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 0.80 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 0.80 m³/h |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| EPD disponible | Yes |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del asiento de la válvula | DZR brass |
| Material del cono de la válvula, CV | PPSU |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR |
| Material del diafragma del actuador | EPDM |
| Material Description | AVQML PN25 15/2,7 ext.thr |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AVQML |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 3/4 A |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AVQML |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.542 Kilogramo |
| Peso neto | 0.485 Kilogramo |
| Volumen | 1.013 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |