AVQM-W, PN 25, DN 50, Caudal [m3/h]: 0.8 - 14, Brida
003H7090
003H7090
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudal [m3/h] | 14.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 14.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.80 m³/h |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Factor de cavitación, 100% | 0.34 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.58 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Factor de cavitación, 50% | 0.52 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.50 |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material Description | AVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 50 |
| Tipo de producto | AVQM-W |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 25.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14 Kilogramo |
| Peso neto | 13.82 Kilogramo |
| Volumen | 25.392 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104094014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |