Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Caudal [m3/h]: 0.8 - 10.5, Rosca externa, G 2 A, Tipo de montaje: Libre

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 rosca, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]10.00 mm
Caudal [m3/h]10.50 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQM PN25 40/16 /0,2 rosca, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, CVBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionVALVULA DE BALANCEAMENTO AVQM DN40 PN25
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presiónPistón
N.° de expediente SCIPd9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 2 A
Tamaño de válvulaDN 40
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQM
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.642 Kilogramo
Peso neto5.189 Kilogramo
Volumen12.312 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm