Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN16 thread)

AVQM, PN 16, DN 32, Caudal [m3/h]: 0.16 - 6, Rosca externa, G 1 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 rosca, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]7.00 mm
Caudal [m3/h]6.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]6.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQM PN16 32/10 /0,2 rosca, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVMetálico
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, CVBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVQM PN16 32/10 /0,2 thread flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
Nombre del producto en el expediente SCIPAVQM PN16 DN15-32 (2)
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 32
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQM
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]10.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.518 Kilogramo
Peso neto2.518 Kilogramo
Volumen4.516 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm