AFQM, PN 25, DN 80, Caudal [m3/h]: 8 - 40, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 brida, impulsión/retorno
003G1089
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Carrera [mm] | 18.00 mm |
| Caudal [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 40.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 8.00 m³/h |
| Clase de presión | PN 25 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | No |
| Descripción | AFQM PN25 80/80 /0,2 brida, impulsión/retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 80 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.35 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.40 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.41 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.48 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material de sellado, CV | EPDM |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión | Fuelle (acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571) |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 16 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | DN 80 |
| Tamaño de válvula | DN 80 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | None |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQM |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70.5 Kilogramo |
| Peso neto | 70.5 Kilogramo |
| Volumen | 208.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |