Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Brida

003G1545

Kit de mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFQ21 PN25 150/320 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]150 mm
Factor de cavitación0.30
Factor de cavitación, 100%0.24
Factor de cavitación, 25%0.47
Factor de cavitación, 50%0.46
Factor de cavitación, 75%0.30
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Característica
Valor
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 150/320 fl.
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control400:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 150
Tamaño del actuador [cm2]630 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFQ 21
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]320.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto219.5 Kilogramo
Peso neto219.5 Kilogramo
Volumen627.017 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421814031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm