Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Brida

003G1543

Kit de mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFQ21 PN25 100/125 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]100 mm
Factor de cavitación0.40
Factor de cavitación, 100%0.35
Factor de cavitación, 25%0.65
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.40
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Característica
Valor
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control300:1
Tamaño de válvulaDN 100
Tamaño del actuador [cm2]250 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFQ 21
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]125.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto84.5 Kilogramo
Peso neto84.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen218.88 Litro
EAN/UPC5702421814017