Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Brida

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2 vías, brida, impulsión/retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Característica de caudalLineal optimizada
Carrera [mm]18.00 mm
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFG2 PN40 80/80 2 vías, brida, impulsión/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]80 mm
Factor de cavitación0.45
Factor de cavitación, 100%0.36
Factor de cavitación, 25%0.65
Factor de cavitación, 50%0.51
Factor de cavitación, 75%0.45
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.03
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido GP240GH (GS-C 25)
Material DescriptionVFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de válvulaDN 80
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFG 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]80.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.8 Kilogramo
Peso neto38.8 Kilogramo
Volumen90 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803356
Proposition 65No significant risk