Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Brida, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 brida, impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
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
DescripciónAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 brida, impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
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
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange flow
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 32
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAVP
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]12.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.826 Kilogramo
Peso neto10.802 Kilogramo
Volumen26.645 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm