AFP(B) 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5618
Función: Controlador de pres. dif.
003G5618
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| Descripción | Differential pressure actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de pres. dif. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Material de acero No 1.0345, zincado |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 160 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFP(B) 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.934 Kilogramo |
| Peso neto | 14 Kilogramo |
| Volumen | 51.345 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |