AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5720
Función: Controlador de pres. dif. y caudal
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G5720
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Article compression class (EF020007) | PN 40 |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Connection 2 (EF000322) | Other |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Flange compression class (EF020149) | PN 40 |
| Función | Controlador de pres. dif. y caudal |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Height (EF000040) | 420 |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Material de acero No 1.0345, zincado |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 yellow |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Montaje (impulsión / retorno) | flow |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 160 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | AFPQ 24 |
| Valve diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 36.6 Kilogramo |
| Peso neto | 26 Kilogramo |
| Volumen | 191.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |