Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Divisores de flujo, Para válvulas: VFGS2

065B2776

Divisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN25, 32

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]32 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]25 mm
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónDivisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Para tamaño de válvulaDN 25DN 32
Para válvulasVFGS2
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoDivisores de flujo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Kilogramo
Peso neto0.232 Kilogramo
Volumen1.933 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm