Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Tipo de montaje: Impulsión

003H6851

Act. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.30 bar
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. y pieza ady. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Característica
Valor
Para el tipo de productoAVPQ4
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]2.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.30 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoActuadores y piezas de ajuste

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.596 Kilogramo
Peso neto4.568 Kilogramo
Volumen9.455 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm