Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Set de racor de compr. para tubo de impulsión AV antigua

003H1320

Set de racor de compr. para tubo de impulsión AV antigua

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Cantidad por formato de embalaje35 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de racor de compr. para tubo de impulsión AV antigua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialLatón
Material DescriptionComp. fitting set for impulse tube,oldAV
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoRacores de compresión para tubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Kilogramo
Peso neto0.068 Kilogramo
Volumen0.254 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm