Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable

003G1851

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]100 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]100 mm
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nombre del producto en el expediente SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Para el tipo de productoAFQ 2
Para tamaño de válvulaDN 100
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador160 cm²
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.434 Kilogramo
Peso neto0.25 Kilogramo
Volumen5.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm