Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 50

003G1835

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN50
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAFPQ 24
Para tamaño de válvulaDN 50
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.67 Kilogramo
Peso neto0.65 Kilogramo
Volumen3.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm