Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 32; DN 25

003G1833

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN25/32
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAFPQ 24
Para tamaño de válvulaDN 25DN 32
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.62 Kilogramo
Peso neto0.6 Kilogramo
Volumen3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255137382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm