Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 15; DN 20

003G1828

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAFPQ 2
Para tamaño de válvulaDN 15DN 20
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Kilogramo
Peso neto0.4 Kilogramo
Volumen1.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm