Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable
003G1827
003G1827
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 50 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 50 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 10 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para el tipo de producto | AFQ 2 |
| Para tamaño de válvula | DN 50 |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tamaño actuador | 160 cm² |
| Tamaño de conexión | G 1/4 |
| Tipo de producto | Tubos de impulsión |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.45 Kilogramo |
| Peso neto | 0.43 Kilogramo |
| Volumen | 1.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |