Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 125/280 rotativa, 3 vías, brida

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 rotativa, 3 vías, brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Aplicación alternativa, VSPDistrict heating
Característica de caudalCaracterística S
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHFE 3 PN6 125/280 rotativa, 3 vías, brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]125 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]Desvío: 0,5Mezcla: 1,0
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosOtras válvulas
Material de la zapataBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del ejeAcero inoxidable
Material DescriptionHFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIPHRB HRE HFE
Número de puertos3
Par de accionamiento [N·m]15 N-m
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]0.5 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]0.5 bar
Presión nominal [bar]6 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónPN 6
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoHFE 3
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]280.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.4 Kilogramo
Peso neto35.4 Kilogramo
Volumen98.872 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm