Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/1,6 4 vías, asiento, extremo plano

065Z2094

VZL 4 PN16 15/1,6 4 vías, asiento, extremo plano

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSPAgua caliente
Característica de caudalLineal
Carrera [mm]2.80 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVZL 4 PN16 15/1,6 4 vías, asiento, extremo plano
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS]1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
FunciónVálvula de mezcla
Grupo de productosOtras válvulas
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaLatón
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material del vástago de la válvulaLatón
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated flat end
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos4
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del ejeA-AB: normalmente cerrado
Presión nominal [bar]16 bar
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Relación de control30:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/2
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVZL 4
Tipos de conexiónRosca externa
Valor kVS (B-AB) [m³/h]1.00 m³/h
Valores kvs [m³/h]1.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.406 Kilogramo
Peso neto0.406 Kilogramo
Volumen0.634 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421535561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm